??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BMS CU-P-D12-A040-00
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Крепежные приспособления
Спецификация
BALLUFF BMS CU-P-D12-A040-00
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BAM002J
TC
Название продукта
BMS CU-P-D12-A040-00
PX
Тех. чертеж
47300_00
GR
Диаметр
mm
POS
Позиция
mm
MOUNTING
Монтаж
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
ICON
W
Вес
0.050 Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
39263000
MANUALDE
Руководство EN
MANUALEN
Руководство EN
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for holding rods with Ø12 mm, for holding rods with 10x10 mm, Material = POM, Dimension = 56 x 30 x 40 mm, Mounting part = Screws, clamps
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код